NRND

PQDE6W-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQDE6W-DIN Serie
PQDE6-DIN Serie DC/DC-Wandler-Untenansicht

Übersicht

  • 6 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • DIN-Schienengehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die PQDE6W-DIN-Serie mit 6 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einem Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie ist für den einfachen Einbau in Schaltschränken konzipiert und eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, einschließlich der Fabrikautomation und industrieller Steuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,016
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 25,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PQDE6W-Q24-S3-DIN 9–36 4.95 3.3 1.5 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S3-DIN
PQDE6W-Q24-S5-DIN 9–36 6 5 1.2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S5-DIN
PQDE6W-Q24-S9-DIN 9–36 6 9 0.667 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S9-DIN
PQDE6W-Q24-S12-DIN 9–36 6 12 0.5 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S12-DIN
PQDE6W-Q24-S15-DIN 9–36 6 15 0.4 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S15-DIN
PQDE6W-Q24-S24-DIN 9–36 6 24 0.25 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-S24-DIN
PQDE6W-Q24-D5-DIN 9–36 6 5/ -5 0.6/ -0.6 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D5-DIN
PQDE6W-Q24-D12-DIN 9–36 6 12/ -12 0.25/ -0.25 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D12-DIN
PQDE6W-Q24-D15-DIN 9–36 6 15/ -15 0.2/ -0.2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D15-DIN
PQDE6W-Q24-D24-DIN 9–36 6 24/ -24 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D24-DIN
PQDE6W-Q48-S3-DIN 18–75 4.95 3.3 1.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S3-DIN
PQDE6W-Q48-S5-DIN 18–75 6 5 1.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S5-DIN
PQDE6W-Q48-S12-DIN 18–75 6 12 0.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S12-DIN
PQDE6W-Q48-S15-DIN 18–75 6 15 0.4 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S15-DIN
PQDE6W-Q48-S24-DIN 18–75 6 24 0.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-S24-DIN
PQDE6W-Q48-D5-DIN 18–75 6 5/ -5 0.6/ -0.6 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D5-DIN
PQDE6W-Q48-D12-DIN 18–75 6 12/ -12 0.25/ -0.25 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D12-DIN
PQDE6W-Q48-D15-DIN 18–75 6 15/ -15 0.2/ -0.2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q48-D15-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web