Die PQAE50-DIN Serie ist ein isolierter 50-W-DC/DC-Wandler, der 1500 VDC-Isolation bietet. Die Serie ist in einem gekapselten DIN-Schienennetzteil-Montagegehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Diese Serie bietet eine robuste Lösung für eine Vielzahl von Industrie-, Prozesssteuerungs- und Telekommunikationsanwendungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PQAE50-D24-S3-DIN | 18–36 | 33 | 3.3 | 10 | -- |
PQAE50-D24-S5-DIN | 18–36 | 50 | 5 | 10 | -- |
PQAE50-D24-S12-DIN | 18–36 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQAE50-D24-S15-DIN | 18–36 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
PQAE50-D24-S24-DIN | 18–36 | 50 | 24 | 2.083 | CE |
PQAE50-D48-S3-DIN | 36–75 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S5-DIN | 36–75 | 50 | 5 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S12-DIN | 36–75 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQAE50-D48-S15-DIN | 36–75 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
PQAE50-D48-S24-DIN | 36–75 | 50 | 24 | 2.083 | CE |