Isolierte Gleichspannungswandler für DIN-Schienen-Montage

DIN-SCHIENEN-DC/DC-WANDLER


6- bis 600-W-Modelle

Isolierte Gleichspannungswandler für DIN-Schienen-Montage


Die Reihe der isolierten DIN-Schienen-DC/DC-Wandler des CUI-Sortiments reicht von 6 bis 600 W und bietet ein- oder doppelt geregelte Ausgangs- und Eingangsspannungsbereiche bis 10:1. Diese isolierten DC/DC-Wandler bieten zusätzlich eine 1500-, 2250-, 4000- oder 5600-VDC-Isolation, eine vollständige Reihe von Sicherheitszulassungen sowie Schutz vor Überspannung, Überstrom, Übertemperatur und Kurzschluss, je nach Modell. Zu den zusätzlichen besonderen Funktionen gehören erweiterte Temperaturbereiche, Leistungsanpassung, Fernsteuerung (Ein/Aus) und Fernabtastung. Daher eignen sich diese robusten DIN-Schienen-DC/DC-Wandler ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Industrie und Fabrikautomation.

Leistungsmerkmale


  • 6 ~ 600 W Dauerleistung
  • Eingangsspannungsbereiche bis zu 10:1
  • 1500, 2250, 4000, 5600 VDC-Isolierung
  • Vollständige Suite von Sicherheitszulassungen
  • Vielzahl von Schutzmaßnahmen und Besonderheiten

DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile durchsuchen

7 ERGEBNISSE INSGESAMT

Serie


VHK50W-DIN Serie

50 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

VHK75W-DIN Serie

75 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

VHK100W-DIN Serie

100 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

VHK150W-DIN Serie

150 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

VHK200W-DIN Serie

200 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

VFK400W-DIN Serie

400 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

VFK600-DIN Serie

600 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, Lastverteilung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web