NRND

PQAE50-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQAE50-DIN Serie
PQAE50-DIN Alternativansicht
PQAE50-DIN Serie mit Kühlkörper

Übersicht

  • 50 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Ausgangsjustierung
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 92 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die PQAE50-DIN Serie ist ein isolierter 50-W-DC/DC-Wandler, der 1500 VDC-Isolation bietet. Die Serie ist in einem gekapselten DIN-Schienennetzteil-Montagegehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Diese Serie bietet eine robuste Lösung für eine Vielzahl von Industrie-, Prozesssteuerungs- und Telekommunikationsanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,01
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 25,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PQAE50-D24-S3-DIN 18–36 33 3.3 10 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S3-DIN
PQAE50-D24-S5-DIN 18–36 50 5 10 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S5-DIN
PQAE50-D24-S12-DIN 18–36 50 12 4.167 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S12-DIN
PQAE50-D24-S15-DIN 18–36 50 15 3.33 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S15-DIN
PQAE50-D24-S24-DIN 18–36 50 24 2.083 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D24-S24-DIN
PQAE50-D48-S3-DIN 36–75 33 3.3 10 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S3-DIN
PQAE50-D48-S5-DIN 36–75 50 5 10 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S5-DIN
PQAE50-D48-S12-DIN 36–75 50 12 4.167 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S12-DIN
PQAE50-D48-S15-DIN 36–75 50 15 3.33 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S15-DIN
PQAE50-D48-S24-DIN 36–75 50 24 2.083 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PQAE50-D48-S24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink