Die PGNM2-S Serie von DC/DC-Wandlern bietet eine Leistung von 2 W, einen breiten Eingangsbereich von 1:1 und einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Diese in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebrachten isolierten Module sind nach EN 60601-1 und UL 60601-1 zertifiziert und damit eine ideale Lösung für medizinische Instrumente, Unterhaltungselektronik, das Aufladen von Fahrzeugen und industrielle Elektronikanwendungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PGNM2-S12-D12-S | 10.8–13.2 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S12-D15-S | 10.8–13.2 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S12-D5-S | 10.8–13.2 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S12-D9-S | 10.8–13.2 | 2 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S12-S12-S | 10.8–13.2 | 2 | 12 | 0.167 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S12-S15-S | 10.8–13.2 | 2 | 15 | 0.133 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S12-S5-S | 10.8–13.2 | 2 | 5 | 0.4 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S12-S9-S | 10.8–13.2 | 2 | 9 | 0.222 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S15-D15-S | 13.5–16.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S15-D5-S | 13.5–16.5 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S15-D9-S | 13.5–16.5 | 2 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S15-S15-S | 13.5–16.5 | 2 | 15 | 0.133 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S15-S5-S | 13.5–16.5 | 2 | 5 | 0.4 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S24-D12-S | 21.6–26.4 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S24-D15-S | 21.6–26.4 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S24-D5-S | 21.6–26.4 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S24-D9-S | 21.6–26.4 | 2 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S24-S12-S | 21.6–26.4 | 2 | 12 | 0.167 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S24-S15-S | 21.6–26.4 | 2 | 15 | 0.133 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S24-S24-S | 21.6–26.4 | 2 | 24 | 0.083 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S24-S5-S | 21.6–26.4 | 2 | 5 | 0.4 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNM2-S24-S9-S | 21.6–26.4 | 2 | 9 | 0.222 | CE, UKCA, UL/cUL |