Aktiv

PHP1-M Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

PHP1-M Serie
PHP1-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzelausgang
  • 8-poliges Branchenstandard-SMT-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +100 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PHP1-M ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Familie kostengünstiger isolierter 1-W-Module, die einen Wirkungsgrad von bis zu 76 % und 2.000 VDC-Isolation bieten. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 8-poligen Gehäuse zur Oberflächenmontage untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Anwendungsbereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    2000
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,5 x 0,42 x 0,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    12,75 x 10,7 x 7

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PHP1-S3-S5-M 2.97–3.63 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PHP1-S3-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PHP1-S5-S5-M 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PHP1-S5-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PHP1-S5-S12-M 4.5–5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PHP1-S5-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
PHP1-S5-S15-M 4.5–5.5 1 15 0.066 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PHP1-S5-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
PHP1-S12-S5-M 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PHP1-S12-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
PHP1-S15-S5-M 13.5–16.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PHP1-S15-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web