Aktiv

DEP1-M Serie

Isolierter DC/DC-Wandler

DEP1-M Serie

Übersicht

  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Compact SMT package
  • -40 to 105°C with derating
  • Kontinuierlicher Schaltkreisschutz
  • Tube or Tape/Reel packaging option

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368-1
  • Sicherheitszulassungen – cUL/UL

Dokumente

Beschreibung

The DEP1-M unregulated dc-dc converter series is a family of 1 W isolated modules designed to offer improved efficiency and higher isolation. Featuring a compact SMT package, an ultra-wide -40 to +105 °C operating temperature range, and 3.000 Vdc isolation, these low power dc-dc converters provide a rugged barrier of protection for a range of sensitive applications, including medical equipment, industrial control, and mixed digital/analog systems.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368-1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Schaltkreisschutz
  • Abmessungen (mm)
     
    12,75 x 10,7 x 7
    (Einzelausgang)
  • Abmessungen (mm)
     
    15,24 x 10,7 x 7
    (Dualausgang)

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
DEP1-3-S3-M 2.97–3.63 1 3.3 0.3 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-3-S3-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-3-S5-M 2.97–3.63 1 5 0.2 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-3-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-3-S12-M 2.97–3.63 1 12 0.08 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-3-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-3-S15-M 2.97–3.63 1 15 0.07 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-3-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-3-D3-M 2.97–3.63 1 3.3, -3.3 0.15, -0.15 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-3-D5-M 2.97–3.63 1 5, -5 0.1, -0.1 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-3-D9-M 2.97–3.63 1 9, -9 0.06, -0.06 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-3-D12-M 2.97–3.63 1 12, -12 0.04, -0.04 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-3-D15-M 2.97–3.63 1 15, -15 0.03, -0.03 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-3-D15-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-5-S3-M 4.5–5.5 1 3.3 0.3 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-5-S3-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-5-S5-M 4.5–5.5 1 5 0.2 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-5-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-5-S9-M 4.5–5.5 1 9 0.11 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-5-S9-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-5-S12-M 4.5–5.5 1 12 0.08 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-5-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-5-S15-M 4.5–5.5 1 15 0.07 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-5-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-5-D3-M 4.5–5.5 1 3.3, -3.3 0.15, -0.15 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-5-D5-M 4.5–5.5 1 5, -5 0.1, -0.1 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-5-D9-M 4.5–5.5 1 9, -9 0.06, -0.06 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-5-D12-M 4.5–5.5 1 12, -12 0.04, -0.04 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-5-D15-M 4.5–5.5 1 15, -15 0.03, -0.03 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-12-S3-M 10.8–13.2 1 3.3 0.3 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-12-S3-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-12-S5-M 10.8–13.2 1 5 0.2 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-12-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-12-S9-M 10.8–13.2 1 9 0.11 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-12-S9-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-12-S12-M 10.8–13.2 1 12 0.08 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-12-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-12-S15-M 10.8–13.2 1 15 0.07 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-12-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-12-D3-M 10.8–13.2 1 3.3, -3.3 0.15, -0.15 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-12-D5-M 10.8–13.2 1 5, -5 0.1, -0.1 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-12-D9-M 10.8–13.2 1 9, -9 0.06, -0.06 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-12-D12-M 10.8–13.2 1 12, -12 0.04, -0.04 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-12-D15-M 10.8–13.2 1 15, -15 0.03, -0.03 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-15-S5-M 13.5–16.5 1 5 0.2 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-15-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-15-S12-M 13.5–16.5 1 12 0.08 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-15-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-24-S5-M 21.6–26.4 1 5 0.2 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-24-S5-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-24-S12-M 21.6–26.4 1 12 0.08 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-24-S12-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-24-S15-M 21.6–26.4 1 15 0.07 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DEP1-24-S15-M Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-24-D3-M 21.6–26.4 1 3.3, -3.3 0.15, -0.15 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-24-D5-M 21.6–26.4 1 5, -5 0.1, -0.1 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-24-D9-M 21.6–26.4 1 9, -9 0.06, -0.06 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-24-D12-M 21.6–26.4 1 12, -12 0.04, -0.04 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
DEP1-24-D15-M 21.6–26.4 1 15, -15 0.03, -0.03 cUL/UL 3D-Modell PCB-Footprint -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web