Aktiv

PCN1-S Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PCN1-S Serie
PCN1-S Serie Alternativbild

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 8-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Temperaturbereich -40 bis +100 °C
  • Wirkungsgrad bis 83 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die PCN1-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Familie kostengünstiger isolierter 1-W-Module, die einen Wirkungsgrad von bis zu 83 % und 1.500 VDC-Isolation bieten. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 7-poligen SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Anwendungsbereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Abmessungen (mm)
     
    19,5 x 6,1 x 10,2
    (5- und 12-VDC-Modelle)
  • Abmessungen (mm)
     
    19,5 x 7,2 x 10,2
    (24-VDC-Modell)

ALLE MODELLE

NEWS UND RESSOURCEN

KÜRZLICH ANGESEHENE PRODUKTE

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web