PDQE10-U Serie
PDQE10-U Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kompaktes Chassisbefestigungspaket
  • Wirkungsgrad bis 88 %
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen (Modelle mit zwei Ausgängen)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDQE10-U ist ein hocheffizienter isolierter 10 W-DC/DC-Wandler in einem kompakten Chassisbefestigungspaket, das für einfache Installation konzipiert wurde. Dank eines 4:1-Eingangsspannungsbereichs eignet sich die Serie ideal für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen sehr großen Eingangsspannungsbereich erfordert. Sämtliche Geräte weisen standardmäßig einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C auf und bieten eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,17 x 2,06 x 0,75
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    55 x 52,3 x 19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PDQE10-Q24-D5-U 9–36 10 5/ -5 1/ -1 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D5-U
PDQE10-Q24-D9-U 9–36 10 9/ -9 0.555/ -0.555 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D9-U
PDQE10-Q24-D12-U 9–36 10 12/ -12 0.416/ -0.416 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D12-U
PDQE10-Q24-D15-U 9–36 10 15/ -15 0.333/ -0.333 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D15-U
PDQE10-Q48-D5-U 18–75 10 5/ -5 1/ -1 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-D5-U
PDQE10-Q48-D12-U 18–75 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-D12-U
PDQE10-Q48-D15-U 18–75 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-D15-U
PDQE10-Q24-S3-U 9–36 7.92 3.3 2.4 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S3-U
PDQE10-Q24-S5-U 9–36 10 5 2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S5-U
PDQE10-Q24-S12-U 9–36 10 12 0.83 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S12-U
PDQE10-Q24-S15-U 9–36 10 15 0.67 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S15-U
PDQE10-Q24-S24-U 9–36 10 24 0.416 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S24-U
PDQE10-Q48-S3-U 18–75 7.92 3.3 2.4 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S3-U
PDQE10-Q48-S5-U 18–75 10 5 2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S5-U
PDQE10-Q48-S12-U 18–75 10 12 0.83 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S12-U
PDQE10-Q48-S15-U 18–75 10 15 0.667 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S15-U
PDQE10-Q48-S24-U 18–75 10 24 0.416 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S24-U
PDQE10-Q24-D24-U 9–36 10 24/ -24 0.208/ -0.208 -- 3D-Modell --
PDQE10-Q48-D24-U 18–75 10 24/ -24 0.208/ -0.208 CE 3D-Modell --
PDQE10-Q24-S9-U 9–36 10 9 1.11 -- 3D-Modell --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web