PDQE10-D Serie
PDQE10-D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Standardmäßiges Gehäuse von 2,5 cm x 2,5 cm
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PDQE10-D mit 10 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler in einem gekapselten standardmäßigen 2,5 cm x 2,5 cm Gehäuse. Diese Niedrigprofilmodule bieten einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Geeignet für konvektionsgekühlte Geräte und Anwendungen wie Mikrocontroller, Datenkommunikation, Telekommunikation, Fernsensorik und tragbare Elektronik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1 x 1 x 0,46 Zoll
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    25,4 x 25,4 x 11,7
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PDQE10-Q24-S3-D 9–36 7.92 3.3 2.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S3-D
PDQE10-Q24-S5-D 9–36 10 5 2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S5-D
PDQE10-Q24-S9-D 9–36 10 9 1.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S9-D
PDQE10-Q24-S12-D 9–36 10 12 0.833 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S12-D
PDQE10-Q24-S15-D 9–36 10 15 0.667 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S15-D
PDQE10-Q24-S24-D 9–36 10 24 0.416 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S24-D
PDQE10-Q24-D5-D 9–36 10 5/ -5 1/ -1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D5-D
PDQE10-Q24-D9-D 9–36 10 9/ -9 0.555/ -0.555 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D9-D
PDQE10-Q24-D12-D 9–36 10 12/ -12 0.416/ -0.416 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D12-D
PDQE10-Q24-D15-D 9–36 10 15/ -15 0.333/ -0.333 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D15-D
PDQE10-Q24-D24-D 9–36 10 24/ -24 0.208/ -0.208 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D24-D
PDQE10-Q48-S3-D 18–75 7.92 3.3 2.4 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S3-D
PDQE10-Q48-S5-D 18–75 10 5 2 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S5-D
PDQE10-Q48-S12-D 18–75 10 12 0.833 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S12-D
PDQE10-Q48-S15-D 18–75 10 15 0.667 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S15-D
PDQE10-Q48-S24-D 18–75 10 24 0.416 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S24-D
PDQE10-Q48-D5-D 18–75 10 5/ -5 1/ -1 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q48-D5-D
PDQE10-Q48-D12-D 18–75 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q48-D12-D
PDQE10-Q48-D15-D 18–75 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q48-D15-D
PDQE10-Q48-D24-D 18–75 10 24/ -24 0.208/ -0.208 CE, UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQE10-Q48-D24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink