Aktiv

DSM2-S Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

DSM2-S Serie
DSM2-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Temperaturbereich mit Derating von -40 bis +95 °C
  • 7-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie DSM2-S handelt es sich um eine Familie von einfachen und doppelten ungeregelten DC/DC-Wandler-Modulen in einem 7-Pin-SIP-Gehäuse nach Industriestandard. Diese DC/DC-Wandler mit geringem Stromverbrauch bieten eine 4.000-VDC-Isolation, einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 95 °C mit Derating, eine UL/cUL 62368-1-Zertifizierung und einen isolierten 2-W-Ausgang, was sie zu einer idealen Lösung für Unterhaltungselektronik, intelligente Haushaltsgeräte und kleine Automatisierungsanwendungen macht.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    4000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,28 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,65 x 7,05 x 10,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Schaltkreisschutz

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
DSM2-5-S3-S 4.5–5.5 2 3.3 0.606 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-5-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-5-S5-S 4.5–5.5 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-5-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-5-S9-S 4.5–5.5 2 9 0.223 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-5-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-5-S12-S 4.5–5.5 2 12 0.167 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-5-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-5-S15-S 4.5–5.5 2 15 0.134 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-5-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-5-D3-S 4.5–5.5 2 3.3/ -3.3 0.303/ -0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-5-D3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-5-D5-S 4.5–5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-5-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-5-D12-S 4.5–5.5 2 12/ -12 0.084/ -0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-5-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-5-D15-S 4.5–5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-5-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-12-S3-S 10.8–13.2 2 3.3 0.606 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-12-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-12-S5-S 10.8–13.2 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-12-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-12-S9-S 10.8–13.2 2 9 0.223 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-12-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-12-S12-S 10.8–13.2 2 12 0.167 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-12-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-12-S15-S 10.8–13.2 2 15 0.134 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-12-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-12-D3-S 10.8–13.2 2 3.3/ -3.3 0.303/ -0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-12-D3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-12-D5-S 10.8–13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-12-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-12-D12-S 10.8–13.2 2 12/ -12 0.084/ -0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-12-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-12-D15-S 10.8–13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-12-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-24-S3-S 21.6–26.4 2 3.3 0.606 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-24-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-24-S5-S 21.6–26.4 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-24-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-24-S9-S 21.6–26.4 2 9 0.223 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-24-S9-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-24-S12-S 21.6–26.4 2 12 0.167 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-24-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-24-S15-S 21.6–26.4 2 15 0.134 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-24-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-24-D3-S 21.6–26.4 2 3.3/ -3.3 0.303/ -0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-24-D3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-24-D5-S 21.6–26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-24-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-24-D12-S 21.6–26.4 2 12/ -12 0.084/ -0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-24-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DSM2-24-D15-S 21.6–26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DSM2-24-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web