Aktiv

DRM1-S Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

DRM1-S Serie
DRM1-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich mit Derating von -40 bis +100 °C
  • 7-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie DRM1-S handelt es sich um eine Familie von ungeregelten DC/DC-Wandler-Modulen in einem 7-Pin-SIP-Gehäuse nach Industriestandard. Diese DC/DC-Wandler mit geringem Stromverbrauch bieten eine 3.000-VDC-Isolation, einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 100 °C mit Derating, eine UL/cUL 62368-1-Zertifizierung und einen isolierten 1 W-Ausgang, was sie zu einer idealen Lösung für Unterhaltungselektronik, intelligente Haushaltsgeräte und kleine Automatisierungsanwendungen macht.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,24 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,65 x 6 x 10,2
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
DRM1-5-S3-S 4.5–5.5 1 3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-5-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-5-S5-S 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-5-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-5-S12-S 4.5–5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-5-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-5-S15-S 4.5–5.5 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-5-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-5-D3-S 4.5–5.5 1 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-5-D3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-5-D5-S 4.5–5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-5-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-5-D12-S 4.5–5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-5-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-5-D15-S 4.5–5.5 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-5-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-12-S3-S 10.8–13.2 1 3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-12-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-12-S5-S 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-12-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-12-S12-S 10.8–13.2 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-12-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-12-S15-S 10.8–13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-12-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-12-D3-S 10.8–13.2 1 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-12-D3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-12-D5-S 10.8–13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-12-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-12-D12-S 10.8–13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-12-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-12-D15-S 10.8–13.2 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-12-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-24-S3-S 21.6–26.4 1 3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-24-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-24-S5-S 21.6–26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-24-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-24-S12-S 21.6–26.4 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-24-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-24-S15-S 21.6–26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-24-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-24-D3-S 21.6–26.4 1 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-24-D3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-24-D5-S 21.6–26.4 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-24-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-24-D12-S 21.6–26.4 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-24-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DRM1-24-D15-S 21.6–26.4 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DRM1-24-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web