NRND

V78-2000 Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

V78-2000 Serie
V78-2000 Alternativansicht

Übersicht

  • 2 A
  • 2 bis 6 VDC Ausgangsoptionen
  • 18 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Polkompatibel mit LM78XX Linearreglern
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Wirkungsgrad bis 95 %
  • UL94-V0 Verpackungsmaterial

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Reihe der kompakten, nicht-isolierten V78-2000 DC/DC-Wandler ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist die Reihe formatkompatibel mit TO-220 Paket LM78XX Modell-Reglern. Im Gegensatz zu Linearreglern benötigt der V78 DC-Schaltregler keinen Wärmeableiter. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,69 x 0,45 x 0,35
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    17,5 x 11,5 x 9
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
V7802-2000 4.75–18 5 2.5 2 Bestandsabfrage V7802-2000
V7803-2000 4.75–18 6.5 3.3 2 Bestandsabfrage V7803-2000
V7805-2000 7–18 10 5 2 Bestandsabfrage V7805-2000
V7806-2000 8.5–18 13 6.5 2 Bestandsabfrage V7806-2000
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web