Datenblatt
Alle Modelle
10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
20 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelte Einzel-/Dualausgänge, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
15 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelte Einzel-/Dualausgänge, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
DC/DC-EMB-Filter, 25 A, 0 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, Chassisbefestigung
5 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil
5 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil