Neue Produktreihe von AC/DC-Netzfiltern für die Einhaltung der EMV- und Niedrigspannungsrichtlinie

19.3.2019


Neue Produktreihe von AC/DC-Netzfiltern für die Einhaltung der EMV- und Niedrigspannungsrichtlinie

Die Power Group von CUI kündigte neue AC/DC-Netzfilter an, die das bestehende Portfolio an eingebetteten AC/DC-Netzteilen mit niedriger Leistung ergänzen sollen. Die Serien EMC-20 und EMC-30 bieten 20-dB- und 30-dB-Störschutzfilter für Wechselstrom-Netzleitung mit 150 kHz bis 1 GHz. Available in compact board mount, chassis mount, and DIN rail configurations, the models ensure surge compliance to the IEC/EN61000-4-5 standard and reduce conducted and radiated emissions to help designs comply with CISPR22/EN55022 Class B limits.

CUI AC/DC-EMV-Filter verfügen außerdem über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 85 bis 305 VAC und akzeptieren einen Eingangsnennstrom von bis zu 1,5 A. Eine Isolationsspannung von 2.000 VAC und ein breiter Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C bieten zusätzliche Robustheit in rauen Umgebungen. Diese AC/DC-Netzfilter bieten Technikern letztendlich eine praktische modulare Lösung für die Bewältigung von EMV- und Überspannungsproblemen. Gleichzeitig wird der Bedarf an zusätzlichen externen Komponenten reduziert.

Die Serien EMC-20 und EMC-30 sind ab sofort über die Distributionskanäle erhältlich und kosten je ab 6,95 US-$ (ab 500 Stück). OEM-Preise bitte direkt bei CUI anfragen.

  • Zusammenfassung 
  • Produktname: EMC-20EMC-30 
  • Lieferzeit: Ab Lager bis zu 8 Wochen Lieferzeit 
  • Anwendung: Designer, die sich mit EMV- und Überspannungsproblemen befassen müssen 
  • Wesentliche Leistungsmerkmale: 20 und 30 dB Störschutzfilter für Wechselstrom-Netzleitung, mehrere Montagemöglichkeiten
  • Preis: Ab je 6,95 US-$ (bei 500 Stück) über Distribution

Pressebilder

Internet | Drucken
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web