7.7.2020
CUI Inc. gab heute bekannt, dass seine SDI-Produktfamilie um zwei GaN-Desktop-AC/DC-Netzteilserien erweitert wurde. SDI160G-U und SDI160G-UD bieten eine Dauerleistung von 160 W in einem kompakten Desktopgehäuse. Diese AC-DC-Netzteile wurden für eine Vielzahl von tragbaren Industrie- und Konsumgütern entwickelt, bei denen eine effiziente Stromversorgung in einem leichteren, kleineren Adaptergehäuse erforderlich ist.
SDI160G-U und SDI160G-UD entsprechen den Anforderungen gemäß UL/EN/IEC 62368-1. Die Adapter erfüllen auch die aktuellen Spezifikationen für Durchschnittswirkungsgrad und Leerlaufleistung, die vom US-Energieministerium (DoE) gemäß Level VI-Standard und von der CoC-Tier-2-Richtlinie der Europäischen Union (EU) für universelle Eingangsspannungsbereiche vorgeschrieben wurden; mit einer um bis zu 200 % erhöhten Leistungsdichte, einem Stromverbrauch bei Nulllast von nur 150 mW und universellen Eingangsspannungsbereichen von 90 bis 264 VAC.
Die Reihe SDI160G-U bietet einen Einlass mit drei Zinken (C14), während die Reihe SDI160G-UD einen Einlass mit zwei Zinken (C8) bietet. Die kompakten neuen Modelle sind 161 x 54,2 x 33,2 mm (6,33 x 2,13 x 1,3 Zoll) groß und sind 48 % kleiner als die Nicht-GaN-Modelle.
SDI160G-U und SDI160G-UD sind ab sofort über die Distributionskanäle erhältlich und kosten je ab 122,57 US-$ (ab 5 Stück). Bitte kontaktieren Sie CUI für OEM-Preise oder modifizierte und kundenspezifische Designs.