14.11.2023
Tualatin, OR, USA [14. Nov. 2023] CUI Inc, ein Unternehmen der Bel Group, gab heute die Markteinführung seiner PGNM-S & PGNP-S Serie von isolierten DC-DC-Wandlern bekannt, die auf medizinische Geräte, Unterhaltungselektronik, EV-Laden und industrielle Elektronikanwendungen spezialisiert sind.
Die Serie bietet eine Isolation von 6000 V AC mit einem Eingangsspannungsbereich von 1:1 und ist nach den Sicherheitsstandards EN/BS EN/UL 60601-1 zertifiziert. Die Serie der vier isolierten SIP-DC/DC-Wandler umfasst Leistungsoptionen von 1 W und 2 W. Diese Wandler können in Temperaturbereichen von -40 bis +105 °C eingesetzt werden. Sie verfügen über einen kontinuierlichen Schaltkreisschutz am Ausgang und eine verstärkte Isolierung.
Die neuen Serien PGNM-S und PGNP-S sind jetzt erhältlich.
CUI Inc ist ein Unternehmen der Bel Group (NASDAQ: BELFA und BELFB). Bel entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Produkten, darunter Schutzschaltungen, Steckverbinder, Kabelbaugruppen, diskrete Komponenten, Magnete und Netzteile. Das Unternehmen bedient einen globalen Markt und betreibt Anlagen auf der ganzen Welt.
Theresa Schroeder
Theresa.Schroeder@belf.com