CUIs 10-W- bis 30-W-DC/DC-Wandler der nächsten Generation steigern Effizienz um 3 Punkte

17.9.2013


CUIs 10-W- bis 30-W-DC/DC-Wandler der nächsten Generation steigern Effizienz um 3 Punkte

4:1 Eingangsbereich der PYB-Reihe ideal für batteriebetriebene Anwendungen

CUI Inc hat seine Produktserien VYB und VYC um die neuen DC/DC-Wandler der PYB-Reihe erweitert.

Die neue Baureihe wird im Board-Mount-Gehäuse mit sechsseitiger Abschirmung ausgeliefert, bietet eine Ausgangsleistung von 10~30W über vier Serien und einen weiten 4:1 Eingangsbereich. Im Gegensatz zu früheren Generationen wurde der Wirkungsgrad deutlich erhöht: um mehr als 3% auf nun 91%.

Mit den Eingangsspannungsbereichen 9~36 VDC oder 18~75 VDC eignen sich die Wandler für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen das Laden und Entladen einen weiten Eingangsspannungsbereich erfordert. Der Betriebstemperaturbereich der Wandler erstreckt sich von -40 bis +85 °C, was einen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen ermöglicht.

Die 10-, 15- und 20W-Modelle werden im Format 2” x 1” (50,8 mm x 25,4 mm) ausgeliefert; das 30W-Modell im Format 2” x 1,6” (50,8 mm x 40,6 mm).

Die Single-Output-Modelle mit 15, 20 und 30 W bieten einen regelbaren Ausgang, über den sich der Nennausgangswert um ±10% anpassen lässt. Die Ausgänge werden innerhalb ±0,5% für alle Netzeingangsbedingungen und innerhalb ±1% für alle Lastbedingungen geregelt. Die Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beträgt bei allen Modellen 1500 VDC.

Die Single-Output-15-W-, -20-W- und -30-W-Modelle bieten eine Anpassung des Ausgangsnennwertes um ±10 %; alle Modelle bieten eine Remote-On/Off-Funktion. Alle Modelle bieten Remote On/Off sowie Schutz gegen Dauerkurzschluss, Überstrom und Überspannung. The PYB series meets CISPR22/EN55022 Class B standards with limited external components. Ein optionaler Kühlkörper steht für die meisten Modelle zur Verfügung und verbessert die Thermal Performance.

Die PYB-Serie ist über verschiedene Distributionskanäle erhältlich.

Weitere Informationen und das Datenblatt zur PYB10-Serie
Weitere Informationen und das Datenblatt zur PYB15-Serie
Weitere Informationen und das Datenblatt zur PYB20-Serie
Weitere Informationen und das Datenblatt zur PYB30-Serie

Zusammenfassung
Produktname: PYB10, PYB15, PYB20, PYB30
Lieferzeit: 4-6 Wochen
Anwendung: für tragbare, batteriebetriebene Geräte
Wesentliche Leistungsmerkmale: 4:1 Eingangsbereich; -40 bis +85 °C Betriebstemperaturbereich
Preis: Je 19,91 US-$ (ab 100 Stück) über Digi-Key Kontaktieren Sie CUI für OEM-Preise.

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web