27.10.2020
CUI Inc. gab heute eine signifikante Erweiterung der PSK-Produktfamilie bekannt, die durch zusätzliche 12 interne AC-DC-Serien vergrößert wird. Die neuen kompakten internen AC/DC-Netzteile sind alle als Platinen-, Chassis- oder DIN-Schienenversionen erhältlich.
Neue Serie
Merkmale und Vorteile
Diese kompakten internen AC/DC-Netzteile sind ideal für eine Vielzahl an Industriesteuerungs- und Automatisierungsanwendungen. Sie sind auch IEC 62368-1-zertifiziert für IKT- und AV-Ausrüstung, zukunftssichere Designs nach 20. Dezember 2020, wenn die Normen EN 60950/60065 in Europa nicht mehr gültig sind.
Die Serien PSK-5W, PSK-10W, PSK-15W und PSK-25W sind online über CUI-Vertriebspartner erhältlich. Bitte kontaktieren Sie CUI für OEM- und Großmengenpreise oder modifizierte und kundenspezifische Designs.