21.1.2014
CUI Inc stellte heute zwei isolierte DC-DC-Wandler-Familien für Anwendungen in Industrie, Test- und Messtechnik und Telekommunikation vor.
Die robusten und kompakten Wandler der PQMC3-S- und PQM3-M-Serien erhöhen den Gesamtwirkungsgrad über die gesamte Lastkurve und bieten bei geringer Last oder im Leerlauf eine höhere Leistungsfähigkeit. Die Wandler eignen sich für batteriebetriebene Anwendungen, bei denen die Leistungsaufnahme unter diesen Bedingungen entscheidend ist.
Mit 3 W Nennleistung steht die PQMC3-S-Serie mit den Eingangsspannungsbereichen 4,5~9; 9~18, 18~36 oder 36~75 VDC zur Verfügung; die PQM3-M-Serie bietet 9~18; 18~36 oder 36~75 VDC. Beide Baureihen arbeiten im Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C bei 100% Last, womit sie in rauen Umgebungen zuverlässig arbeiten.
Die PQMC3-S-Serie wird im kompakten 8-Pin-SIP-Gehäuse (22 mm x 9,5 mm x 12 mm) ausgeliefert; die PQM3-M-Serie im 16-Pin-SMD-Gehäuse (23,86 mm x 13,70 mm x 7,50 mm).
Beide Serien bieten die Einzel-Ausgangsspannungen 5, 12 oder 15 VDC; die SIP-Version PQMC3-S ist auch mit den Dual-Ausgangsspannungen ±5, ±12 oder ±15 VDC erhältlich. Die Ausgänge werden innerhalb ±0,2 % (typ.) für alle Netzeingangsbedingungen und Lastbedingungen geregelt. Die Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beträgt bei allen Modellen 1500 VDC.
Schutz gegen Dauerkurzschluss und Überstrom ist integriert. The dc-dc converters meet CISPR22/EN55022 Class B standards with limited external components.
Die Serien PQMC3-S und PQM3-M sind ab sofort zum Preis ab 11,42 US-$ (ab 100 Stück) über die Distributionskanäle erhältlich.
Zusammenfassung
Produktname: {1}, {1}
Lieferzeit: 4-6 Wochen
Anwendung: Industrie, Test-/Messtechnik, Telekommunikation, batteriebetriebene Geräte
Wesentliche Leistungsmerkmale: Wesentliche Leistungsmerkmale: geringe Stromaufnahme, kompakte Stellfläche, großer Betriebstemperaturbereich
Preis: Preis: ab je 11,42 US-$ (ab 100 Stück) über Distributoren. Kontaktieren Sie CUI für OEM-Preise.