Isolierte 25,4 mm x 25,4 mm DC/DC-Wandler bieten hohen Wirkungsgrad in einem robusten, geschlossenen Gehäuse

6.9.2016


Isolierte 25,4 mm x 25,4 mm DC/DC-Wandler bieten hohen Wirkungsgrad in einem robusten, geschlossenen Gehäuse

Heute erweiterte CUI Inc das Sortiment isolierter DC/DC-Wandler durch die Einführung von drei neuen geschlossenen Modellen zwischen 10 und 30 W. Der PDQ10-D, PDQ15-D und PDQ30-D Ausgang 10 W, 15 W und 30 W in einem Branchenstandardgehäuse von 25,4 mm x 25,4 mm sind ein idealer Ersatz für die größeren Module von 25,4 mm x 30,8 mm. The PDQ-D models also feature a 4:1 input voltage range of 9~36 or 18~75 Vdc with high typical efficiencies up to 90%.

Das robuste, geschlossene Modul ist in einem kompakten Niedrigprofil-DIP-Package mit einem fünfseitigen, abgeschirmten Metallgehäuse der Abmessungen 25,4 x 25,4 x 10,16 mm (1 x 1 x 0,40 Zoll) untergebracht und sind mit Ausgangsspannungen von 3,3, 5, 12 und 15 VDC oder dual geregelten Ausgangsspannungen von ±5, ±12 und ±15 VDC verfügbar.

Thanks to its wide -40 to +105°C operating temperature range and encapsulated design, the PDQ-D series is suitable for convection-cooled equipment and harsh environments with target applications that include telecom, industrial, remote sensor systems and portable electronics.

All PDQ-D models offer an input to output isolation of 1,500 Vdc and feature remote on/off control while single output models also offer output voltage trimming that allows for a ±10% adjustment of the nominal output. Abschaltung bei Überspannung und Unterspannung am Eingang sowie kontinuierlicher Schaltkreisschutz gehören ebenso dazu.

Der PDQ10-D, PDQ-15-D und PDQ30-D ist ab sofort über die Distributionskanäle erhältlich und kostet je ab 21,84 US-$ (ab 100 Stück). Für OEM-Preise kontaktieren Sie bitte CUI direkt.

Visit CUI’s booth (Power Hall A2, Booth 613) at electronica 2016 where the company will be showcasing the three new PDQ-D series and the rest of their power portfolio ranging from 1 W to 12,000 W. electronica is the world’s leading trade fair for electronic components, systems and applications, and will be held at the Messe München in Munich, Germany from November 8-11, 2016.

Zusammenfassung
Produktname: PDQ10-D, PDQ15-D und PDQ30-D
Verfügbarkeit: Ab Lager bis zu 8 Wochen Lieferzeit
Anwendungsbereiche: Industrie, Telekommunikation, Fernsensorsysteme und tragbare elektronische Geräte
Wesentliche Leistungsmerkmale: Kompaktes Gehäuse, hoher Wirkungsgrad
Preis: Ab je 21,84 US-$ (bei 100 Stück) über Distribution

Pressebilder

Internet | Drucken
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web