Da die Nachfrage nach zuverlässigen und sicheren medizinischen Geräten weiter steigt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese Geräte bei ihrer Markteinführung sicher und zuverlässig sind. Stromversorgungen spielen bei der Gewährleistung der Patientensicherheit bei jedem medizinischen Gerät eine entscheidende Rolle und müssen strenge internationale Normen erfüllen. Eine breite Palette medizinischer Stromversorgungen von CUI ist nach der neuesten Ausgabe der internationalen Sicherheitsnorm IEC 60601-1, Ausgabe 3,1, sowie nach den EMV-Anforderungen der 4. Ausgabe für 2 x MOPP-Anwendungen zertifiziert.
Mit unseren Anpassungsmöglichkeiten bieten wir die schnelle Erstellung von Prototypen für kundenspezifische Lösungen, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen. Wenn Sie sich für CUI entscheiden, verkürzen Sie nicht nur die Zertifizierungszeit, sondern erhalten auch Zugang zu einem globalen Netzwerk von Vertriebspartnern, die Ihnen in jeder Phase des Entwicklungszyklus eine schnelle Verfügbarkeit der Produkte ermöglichen.
KLASSIFIZIERUNG | ISOLATION | KRIECHWEG | ISOLIERUNG |
---|---|---|---|
Ein MOOP | 1500 VAC | 2,5 mm | Grundlegend |
Zwei MOOP | 3000 VAC | 5 mm | Doppelt/verstärkt |
Ein MOPP | 1500 VAC | 4 mm | Grundlegend |
Zwei MOPP | 4000 VAC | 8 mm | Doppelt/verstärkt |
Diagnose
Medizinische Bildgebung, Computertomographie, Ultraschall, Blutanalyse
Überwachung
Blutdrucküberwachung, EKG, EEG
Labor
Chemische Analyse, Laborautomation
Häusliche Patientenversorgung
Medizinisches Bett, CPAP, Infusionspumpe
Dental
Zahnärztlicher Stuhl, zahnärztliche LCD-Anzeige, Mundpflegegeräte
Behandlung
Medizinische Laser, Vernebler, LASIK-Geräte
Senden Sie uns Ihre Anfrage hier oder rufen Sie uns an unter +1 800 275 4899