Die medizinischen DC/DC-Wandler von CUI sind eine vielseitige und zuverlässige Lösung für eine breite Palette von medizinischen Anwendungen. Unsere DC/DC-Wandler bieten hohe Isolationsspannung, Einzel- und Doppelausgänge, einen erweiterten Temperaturbereich und verbesserte Sicherheitsfunktionen. Damit sind sie ideal geeignet für medizinische Instrumente, Unterhaltungselektronik mit geringer Leistung und industrielle Geräte, die eine hohe Isolationsspannung benötigen. Unsere kompakten und leichten Konverter sind nach medizinischen 60601-1-Sicherheitsstandards zertifiziert und bieten eine Reihe von Eingangsspannungsoptionen sowie Überstrom-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz für höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
15 W, Eingangsverhältnis von 2:1 , Geregelter Einzelausgang, DIP, 5600 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen