CUI hat eine Reihe medizinischer Netzteile entwickelt, die erstklassige Leistungsdichte und Energieeffizienz bieten. Dank der medizinischen Sicherheitszulassungen nach IEC 60601-1 für 2 x MOPP-Anwendungen zeichnen sich diese Netzteile durch Stromversorgung in einem äußerst kompakten Gehäuse aus. Daher sind sie ideal für diagnostische Anwendungen, häusliche Gesundheitsvorsorge und dentale Anwendungen mit begrenztem Platz geeignet, bei denen der Stromverbrauch eine hohe Priorität hat.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
20 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen40 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen45 W, 80–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung
Jetzt anzeigen60 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, 5,1 cm x 10,2 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen100 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen130 W, 80–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung
Jetzt anzeigen130 W, 80–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, Open-Frame, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung
Jetzt anzeigen130 W, 80–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, Metallgehäuse, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung
Jetzt anzeigen160 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,1 cm x 10,2 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen180 W, 80–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,1 cm x 10,2 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen225 W, 80–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,1 cm x 10,2 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 7,6 cm x 12,7 cm Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzel/Dualausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzel/Dualausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzel/Dualausgang, Medizinisch, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen450 W, 100–240-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen450 W, 100–240-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Metallgehäuse mit Gebläse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen450 W, 100–240-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Metallgehäuse mit Seitengebläse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen450 W, 100–240-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Metallgehäuse ohne Gebläse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen550 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Medizinisch, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen