Die Wandhalterungs- und medizinischen Desktop-Adapter von CUI Inc sind für 2 x MOPP-Anwendungen vorab zugelassen, um die Zertifizierungszeit der Endanwendung zu minimieren und schneller auf den Markt zu kommen. Jeder Adapter ist nach der Version 3,1 der IEC 60601-1 Sicherheitsnorm und der 4. Version der EMC-Anforderungen zertifiziert.
Der austauschbare Stecker von Mehrfachwand- und Desktopadaptern in Kombination mit ihrem universellen Eingangsbereich ermöglicht es unseren Kunden, das Produkt schnell und einfach an eine breite Palette von Märkten und Spannungen anzupassen. Das weltweite Vertriebsnetzwerk von CUI führt Lagerbestände und bietet sofortigen Zugriff auf unser umfangreiches Portfolio an medizinischen Adaptern.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
6 W, Medizinisch, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen6 W, Medizinisch, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen6 W, Medizinisch, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen6 W, Medizinisch, USB-Eingang, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen6 W, Medizinisch, USB-Eingang, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen12 W, Medizinisch, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen12 W, Medizinisch, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen12 W, Medizinisch, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen12 W, Medizinisch, USB-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen24 W, Medizinisch, zweipoliger (C8) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen30 W, Medizinisch, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen30 W, Medizinisch, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen30 W, Medizinisch, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen36 W, Medizinisch, dreipoliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen36 W, Medizinisch, zweipoliger (C8) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen65 W, Medizinisch, dreipoliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen65 W, Medizinisch, zweipoliger (C8) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen120 W, Medizinisch, dreipoliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen120 W, Medizinisch, zweipoliger (C8) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen