Datenblatt
Alle Modelle
100 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
150 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
50 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
75 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
3 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
3 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil
3 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 10-Pol SMT, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, SIP8, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
1 A Ausgangsstrom, 6–36 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler