DC/DC-NETZFILTER

Die DC/DC-Netzfilter von CUI bieten einen Eingangsbereich von bis zu 160 VDC, einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis + 100 °C, Strombelastbarkeiten von 3 bis 25 A und Stromversorgungsoptionen von 30 bis 75 W. Diese DC/DC-Netzfilter sind für die Leiterplatten-, Gehäuse- und DIN-Schienennetzteil-Montage geeignet und bieten eine nicht kondensierende Lagerfeuchtigkeit von bis zu 95 % sowie die globale Konformität nach CISPR22 EN 55022 Klasse B und IEC/EN 61000-4-5 für eine einfache Optimierung zur Reduzierung von EMI-Störungen in der Gleichstromleitung.

 
}
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web