Nicht mehr lieferbar

V78-1000 Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

V78-1000 Serie
V78-1000 Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,69 x 0,45 x 0,35
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    17,5 x 11,5 x 9
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
V7803-1000 4.75–28 3.3 3.3 1 Bestandsabfrage V7803-1000
V7805-1000 6.5–32 5 5 1 Bestandsabfrage V7805-1000
V7806-1000 8–32 6.5 6.5 1 Bestandsabfrage V7806-1000
V7809-1000 11–32 9 9 1 Bestandsabfrage V7809-1000
V7812-1000 15–32 12 12 1 Bestandsabfrage V7812-1000
V7815-1000 20–32 15 15 1 Bestandsabfrage V7815-1000
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink