Die Serie PDRA-120 ist ein Einzelausgangs-120-W-AC/DC-Netzteil in einem kompakten DIN-Schienengehäuse, das für einfache Installation in Steuerschränken konzipiert wurde. Mit hohem Wirkungsgrad von bis zu 92 %, einer aktiven Leistungsfaktorkorrektur und Fernkontrolle der Ein- und Ausschaltung bieten diese DIN-Schienen-AC/DC-Netzteile eine robuste Lösung für den Einsatz in rauen Umgebungen, darunter Fabrikautomation und Industriesteuerungsanwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PDRA-120-12 | 120 | 12 | 10 | UL/cUL, CE |