Aktiv

VOF-70E Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

VOF-70E Serie

Übersicht

  • Emissionen der Klasse B
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,15 W
  • Klasse I und Klasse II
  • OVC III
  • 5.000 Meter Betriebshöhe
  • Temperaturbereich -30 bis +80 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368-1
  • Sicherheitszulassungen – CE, cUL/UL, UKCA

Dokumente

Beschreibung

The VOF-70E series is an open-frame ac-dc power supply housed in a compact 2” x 3” chassis-mount package. These models feature a universal input voltage range, a wide operating temperature, and Class B emissions. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368-1
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 2 x 1,067
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76,2 x 50,8 x 27,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss
  • Sicherheitsnormen (zur Erfüllung konzipiert)
     
    60335-1

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Muster anfordern RFQ
VOF-70E-12 70 12 5.8 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-70E-15 70 15 4.65 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-70E-24 70 24 2.92 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-70E-36 70 36 1.94 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-70E-48 70 48 1.46 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
VOF-70E-5 50 5 10 cUL/UL, CE, UKCA 3D-Modell Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web