Die VOF-Open-Frame-AC/DC-Netzteilserie der nächsten Generation von CUI bietet eine höhere Effizienz und verbesserte Nulllastleistung, um der steigenden Nachfrage nach Ökostrom-Technologie gerecht zu werden. Der VOF weist Branchenstandard-Abmessungen auf. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
130 W, 80–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung
Jetzt anzeigen130 W, 80–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung
Jetzt anzeigen6 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen10 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen12 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen12 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen15 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen20 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen25 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen25 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen50 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen60 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen60 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen70W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen85W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen180 W, 80–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen275 W, 80–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen550 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen