Bei der VOF-180C Serie handelt es sich um ein Open-Frame-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 5,1 cm x 10,2 cm (2 Zoll x 4 Zoll). Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, einen großen Betriebstemperaturbereich und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-180C-12 | 180 | 12 | 15 | CE, UL/cUL |
VOF-180C-15 | 180 | 15 | 12 | CE, UL/cUL |
VOF-180C-24 | 180 | 24 | 7.5 | CE, UL/cUL |
VOF-180C-27 | 180 | 27 | 6.66 | CE, UL/cUL |
VOF-180C-36 | 180 | 36 | 5 | CE |
VOF-180C-48 | 180 | 48 | 3.75 | CE, UL/cUL |