NRND

VOF-120C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VOF-120C Serie
VOF-120C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 114 bis 120 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Einstellbarer Ausgang über Trimmpotentiometer

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 61558, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Bei der VOF-120C Serie handelt es sich um ein Open-Frame-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 5,1 cm x 7,6 cm (2 Zoll x 3 Zoll). Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, einen großen Betriebstemperaturbereich und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 61558, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 2 x 1,22
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76,2 x 50,8 x 31
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VOF-120C-12 114 12 9.5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-120C-12
VOF-120C-15 114 15 7.6 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-120C-15
VOF-120C-24 120 24 5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-120C-24
VOF-120C-27 119.9 27 4.44 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-120C-27
VOF-120C-36 120 36 3.33 CE 3D-Modell --
VOF-120C-48 120 48 2.5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VOF-120C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink