NRND Produktsymbol

VMS-550C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VMS-550C Serie
VMS-550C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 500 bis 550 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Power-Good-Signalisierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 60601, 61558
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie VMS-550C ist nach den medizinischen Sicherheitsstandards 60601-1 (3. Edition) für 2 x MOPP-Anwendungen zertifiziert. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile mit einer Grundfläche von 7,6 cm x 12,7 cm (3 Zoll x 5 Zoll) sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 60601, 61558
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,59
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 40,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VMS-550C-12 499 12 41.6 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-12
VMS-550C-15 499 15 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-15
VMS-550C-24 549 24 22.9 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-24
VMS-550C-27 550 27 20.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-27
VMS-550C-36 550 36 15.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-36
VMS-550C-48 550 48 11.46 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink