Die VMS-550C-CFS Serie ist ein AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer großen Reihe von medizinischen, zahnmedizinischen und häuslichen Pflegeprodukten. Sie ist nach dem medizinischen 60601-1-Standard zertifiziert und in einer robusten Gehäuseausführung erhältlich. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-550C-12-CFS | 499 | 12 | 41.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-15-CFS | 499 | 15 | 33.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-24-CFS | 549 | 24 | 22.9 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-27-CFS | 550 | 27 | 20.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-36-CFS | 550 | 36 | 15.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-48-CFS | 550 | 48 | 11.46 | CE, UL/cUL, UKCA |