NRND Produktsymbol

VMS-550C-CFS Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VMS-550C-CFS Serie
VMS-550C-CFS Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 500 bis 550 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • Power-Good-Signalisierung
  • Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 60601, 61558
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-550C-CFS Serie ist ein AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer großen Reihe von medizinischen, zahnmedizinischen und häuslichen Pflegeprodukten. Sie ist nach dem medizinischen 60601-1-Standard zertifiziert und in einer robusten Gehäuseausführung erhältlich. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 60601, 61558
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    6,3 x 3,39 x 1,69
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    160 x 86 x 43

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VMS-550C-12-CFS 499 12 41.6 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-12-CFS
VMS-550C-15-CFS 499 15 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-15-CFS
VMS-550C-24-CFS 549 24 22.9 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-24-CFS
VMS-550C-27-CFS 550 27 20.4 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-27-CFS
VMS-550C-36-CFS 550 36 15.3 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-36-CFS
VMS-550C-48-CFS 550 48 11.46 CE, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550C-48-CFS
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink