NRND Produktsymbol

VMS-550 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VMS-550 Serie
VMS-550 Serie Alternativbild

Übersicht

  • 500 bis 550 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 58 VDC Ausgangsoptionen
  • 5,08 x 12,7 cm Abmessungen nach Industriestandard
  • Niedriges Profil
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Ausgangsjustierung
  • 12 V Zusatzlüfterausgang
  • Elektrolytkondensatoren mit langer Lebensdauer
  • 60601-1-2 4. Ausgabe EMV-Zulassungen für Sicherheit
  • Für 2 x MOPP Anwendungen konzipiert

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, Nemko, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-550-Serie ist ein kompaktes 550-W-Open-Frame-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese medizinischen Low-Profile-Netzteile im Standardformat 7,6 cm x 12,7 cm mit einem Wirkungsgrad von bis zu 92 % eignen sich ideal für platzbeschränkte medizinische und dentale Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 38,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VMS-550-12 500 12 41.67 CE, Nemko, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550-12
VMS-550-15 500 15 33.33 UL/cUL, Nemko, CE 3D-Modell --
VMS-550-24 550 24 22.92 UL/cUL, CE, Nemko 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550-24
VMS-550-30 550 30 18.33 UL/cUL, Nemko, CE 3D-Modell --
VMS-550-48 550 48 11.46 UL/cUL, Nemko, CE 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-550-48
VMS-550-58 550 58 9.48 UL/cUL, Nemko, CE 3D-Modell --

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web