Die Serie VMS-450C-CNF ist ein 450-W-AC/DC-Netzteil im Metallgehäuse, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP-Anwendungen. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische, zahnmedizinische und häusliche Pflegeanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften eine wichtige Rolle spielen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-450C-12-CNF | 400 | 12 | 33.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-450C-15-CNF | 400 | 15 | 26.7 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-450C-24-CNF | 450 | 24 | 18.75 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-450C-27-CNF | 450 | 27 | 16.7 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-450C-36-CNF | 450 | 36 | 12.5 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-450C-48-CNF | 450 | 48 | 9.4 | CE, UL/cUL, UKCA |