Die VMS-45-Serie ist ein 45-W-Open-Frame-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese kompakten medizinischen Netzteile (5,1 cm x 7,6 cm) mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % eignen sich ideal für medizinische und dentale Anwendungen und bei ambulanter Pflege, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von größter Bedeutung sind.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-45-3 | 45 | 3 | 15 | UL, CE, UKCA |
VMS-45-5 | 45 | 5 | 9 | UL, CE, UKCA |
VMS-45-12 | 45 | 12 | 3.75 | UL, CE, UKCA |
VMS-45-15 | 45 | 15 | 3 | UL, CE, UKCA |
VMS-45-24 | 45 | 24 | 1.875 | UL, CE, UKCA |
VMS-45-36 | 45 | 36 | 1.25 | UL, CE, UKCA |
VMS-45-48 | 45 | 48 | 0.93 | UL, CE, UKCA |