NRND Produktsymbol

VMS-45 Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VMS-45 Serie
VMS-45 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 40 bis 45 W
  • 80 bis 264 VAC-Eingang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 90 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA, UL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-45-Serie ist ein 45-W-Open-Frame-AC/DC-Netzteil, zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese kompakten medizinischen Netzteile (5,1 cm x 7,6 cm) mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % eignen sich ideal für medizinische und dentale Anwendungen und bei ambulanter Pflege, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von größter Bedeutung sind.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    80–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassisbefestigung
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3 x 2 x 1
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76,2 x 50,8 x 26,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VMS-45-3 45 3 15 UL, CE, UKCA 3D-Modell --
VMS-45-5 45 5 9 UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-45-5
VMS-45-12 45 12 3.75 UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-45-12
VMS-45-15 45 15 3 UL, CE, UKCA 3D-Modell --
VMS-45-24 45 24 1.875 UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-45-24
VMS-45-36 45 36 1.25 UL, CE, UKCA 3D-Modell --
VMS-45-48 45 48 0.93 UL, CE, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-45-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink