NRND Produktsymbol

VMS-350C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VMS-350C Serie
VMS-350C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 300 bis 351 W
  • 90 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Einstellbarer Ausgang über Trimmpotentiometer

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 60601, 61558
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-350C Serie ist ein Niedrigprofil-AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer großen Reihe von medizinischen, zahnmedizinischen und häuslichen Pflegeprodukten. Die Serie zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, einen geringen Ableitstrom (< 0,1 mA), sowie durch 60601-, 60335- und 61558-Zertifizierungen aus. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 60601, 61558
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5 x 3 x 1
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    127 x 76,2 x 25,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VMS-350C-12 300 12 25 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-12
VMS-350C-15 325 15 21.67 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-15
VMS-350C-24 350.4 24 14.6 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-24
VMS-350C-27 351 27 13 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-27
VMS-350C-36 350.3 36 9.73 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-36
VMS-350C-48 350.4 48 7.3 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-350C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink