NRND Produktsymbol

VMS-225C Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VMS-225C Serie
VMS-225C Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 225 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Einstellbarer Ausgang über Trimmpotentiometer

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 60601, 61558
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-225C Serie ist ein AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer großen Reihe von medizinischen, zahnmedizinischen und häuslichen Pflegeprodukten. Die Serie zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, einen geringen Ableitstrom (< 0,1 mA), einen niedrigen Standby-Stromverbrauch (0,5 W) und 60601, 60335, und 61558 Zertifizierungen aus. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Open-Frame
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 60601, 61558
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    4 x 2 x 1
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    101,6 x 50,8 x 25,4
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VMS-225C-12 225 12 18.75 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-12
VMS-225C-15 225 15 15 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-15
VMS-225C-24 225 24 9.4 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-24
VMS-225C-27 225 27 8.35 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-27
VMS-225C-36 225 36 6.25 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-36
VMS-225C-48 225 48 4.7 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-225C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink