NRND Produktsymbol

VMS-120C-CNF Serie

AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VMS-120C-CNF Serie
VMS-120C-CNF Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 114 bis 120 W
  • 85 bis 264 VAC Eingang (universal)
  • 12 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur
  • Einstellbarer Ausgang über Trimmpotentiometer

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60335, 60601, 61558
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die VMS-120C-CNF Serie ist ein metallgekapseltes AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer Reihe von medizinischen, zahnmedizinischen und häuslichen Pflegeprodukten. Die Serie zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, einen geringen Ableitstrom (< 0,1 mA), einen niedrigen Standby-Stromverbrauch (0,5 W) und 60601, 60335, und 61558 Zertifizierungen aus. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–264
  • Verpackung
     
    Metallgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60335, 60601, 61558
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    3,15 x 2,44 x 1,57
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    80 x 62 x 40
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Übertemperaturen, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
VMS-120C-12-CNF 114 12 9.5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-120C-12-CNF
VMS-120C-15-CNF 114 15 7.6 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-120C-15-CNF
VMS-120C-24-CNF 120 24 5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-120C-24-CNF
VMS-120C-27-CNF 119.9 27 4.44 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-120C-27-CNF
VMS-120C-36-CNF 120 36 3.33 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-120C-36-CNF
VMS-120C-48-CNF 120 48 2.5 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage VMS-120C-48-CNF
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink