Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Die VMS-120C-CNF Serie ist ein metallgekapseltes AC/DC-Netzteil zur Verwendung in einer Reihe von medizinischen, zahnmedizinischen und häuslichen Pflegeprodukten. Die Serie zeichnet sich durch eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, einen geringen Ableitstrom (< 0,1 mA), einen niedrigen Standby-Stromverbrauch (0,5 W) und 60601, 60335, und 61558 Zertifizierungen aus. Diese medizinisch zertifizierten AC/DC-Netzteile sind ideal für medizinische Designs, die den Standby- und Gesamtstromverbrauch reduzieren wollen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VMS-120C-12-CNF | 114 | 12 | 9.5 | CE, UL/cUL |
VMS-120C-15-CNF | 114 | 15 | 7.6 | CE, UL/cUL |
VMS-120C-24-CNF | 120 | 24 | 5 | CE, UL/cUL |
VMS-120C-27-CNF | 119.9 | 27 | 4.44 | CE, UL/cUL |
VMS-120C-36-CNF | 120 | 36 | 3.33 | CE, UL/cUL |
VMS-120C-48-CNF | 120 | 48 | 2.5 | CE, UL/cUL |