Die VF-S320 AC/DC-Netzteil-Serie wurde im Hinblick auf maximale Flexibilität konzipiert. Mit drei kompakten Gehäuseausführungen, einer breiten Auswahl an verfügbaren Spannungen und mit optionalem geringem Leckstrom ist diese Serie für die Anwendungsbereiche Informationstechnologie, Datenkommunikation, Mobilfunk und Industrie optimal geeignet.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VF-S320-12A-CF | 320 | 12 | 26.67 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-15A-CF | 320 | 15 | 21.33 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-18A-CF | 320 | 18 | 17.78 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-24A-CF | 320 | 24 | 13.33 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-28A-CF | 320 | 28 | 11.43 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-36A-CF | 320 | 36 | 8.89 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-48A-CF | 320 | 48 | 6.67 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S320-54A-CF | 320 | 54 | 5.93 | GS, UL/cUL, CE |