Aktiv

SWI5-E Serie

Europa Wandstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

SWI5-E Serie
SWI5-E Serie, Alternativansicht mit Stecker
SWI5-E Serie in Weiß
SWI5-E Serie, weiß mit Stecker, Alternativansicht

Übersicht

  • 5 bis 6 W
  • 5 bis 12 VDC Ausgangsoptionen
  • Nulllast-Leerlaufleistung < 0,075 W
  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Nach Limited Power Source (LPS)

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die SWI5-E Serie ist ein europäisches 5-W-Wandnetzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der aktuellen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Effizienzstandards
     
    EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,6 x 0,98 x 2,8
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    66 x 25 x 71,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI5-5-E 5 5 1 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI5-5-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI5-5B-E 6 5 1.2 CE -- Bestandsabfrage SWI5-5B-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI5-9-E 5.4 9 0.6 CE -- Bestandsabfrage SWI5-9-E Muster anfordern Angebot anfordern
SWI5-12-E 6 12 0.5 CE 3D-Modell Bestandsabfrage SWI5-12-E Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web