Die SWI5-E Serie ist ein europäisches 5-W-Wandnetzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der aktuellen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SWI5-5-E | 5 | 5 | 1 | CE |
SWI5-5B-E | 6 | 5 | 1.2 | CE |
SWI5-9-E | 5.4 | 9 | 0.6 | CE |
SWI5-12-E | 6 | 12 | 0.5 | CE |