Die SWI18-E Serie ist ein europäisches 18-W-Wandnetzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA entspricht. Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SWI18-5-E | 15 | 5 | 3 | CE |
SWI18-9-E | 19.8 | 9 | 2.2 | CE |
SWI18-12-E | 19.2 | 12 | 1.6 | CE |
SWI18-24-E | 19.2 | 24 | 0.8 | CE |