Die Serie SMM6 ist eine Familie medizinischer 6-W-AC/DC-Wandnetzteile mit austauschbaren Wechselstromsteckern. Sie ist zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese medizinischen Netzteile bieten Steckeroptionen für die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien und China und sind damit optimal für Anwendungen in Krankenhäusern und bei Dentalanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SMM6-5 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE |
SMM6-6 | 6 | 6 | 1 | UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE |
SMM6-9 | 5.94 | 9 | 0.66 | UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE |
SMM6-12 | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE |