Aktiv Produktsymbol

SMM6 Serie

Mehrfachstecker für Wechselstrom/Gleichstrom

Übersicht

  • 5 bis 6 W
  • 5 bis 12 VDC Ausgangsoptionen
  • Austauschbare Stecker für den globalen Gebrauch
  • Kompaktes Design
  • 60601-1-2 4. Ausgabe EMV-Zulassungen für Sicherheit

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60601
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, PSE, TUV, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie SMM6 ist eine Familie medizinischer 6-W-AC/DC-Wandnetzteile mit austauschbaren Wechselstromsteckern. Sie ist zertifiziert nach den medizinischen 60601-1 Edition 3,1-Sicherheitsstandards für 2 x MOPP Anwendungen und EMC-Anforderungen (4. Edition). Diese medizinischen Netzteile bieten Steckeroptionen für die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien und China und sind damit optimal für Anwendungen in Krankenhäusern und bei Dentalanwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wesentliche Anliegen sind.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Wandstecker
  • Klasse
     
    Medizinisch
  • Sicherheitsstandards
     
    60601
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,24 x 1,54 x 0,94
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    57 x 39 x 24
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SMM6-5 6 5 1.2 UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SMM6-5 Muster anfordern Angebot anfordern
SMM6-6 6 6 1 UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SMM6-9 5.94 9 0.66 UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SMM6-12 6 12 0.5 UL/cUL, CE, FCC, TUV, PSE 3D-Modell Bestandsabfrage SMM6-12 Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web